피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
Adaptasteel - Liquid Tight High Strength, Types: SPLHCB
ABB Installation Products
Adaptaflex
Metalic System - Conduit
TYPE SPLHCB SPECIALIST LIQUID TIGHT HIGH STRENGTH CONDUIT
Powered by
CAD모델 선택
{thomas_betts/adaptaflex/metalic_systems_metalic_conduit/adaptasteel_l_t_h_s_t_splhcb/adaptasteel_l_t_h_s_t_splhcb.prj},{NB=SPLHCB2525M},{CN=SPLHCB25},{MATC=Galvanised Steel},{MATCOV=Smooth Thermoplatic Rubber Covering},{MATO=Stainless Steel},{TRS=-65°C to +135°C},{TRM=-45°C to +150°C},{SIZE=25},{COLOR=Black},{L=25},{A=28.4},{B=21.0},{C=115},{NOTE=3D Model is just a Segment of the Actual Model},{R=1.250},{S=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CN
Cat. No.
ⁿ/ₐ
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
MATC
Material Conduit
ⁿ/ₐ
MATCOV
Material Covering
ⁿ/ₐ
MATO
Material Overbraid
ⁿ/ₐ
TRS
Temperature Range Static Applications
[deg Celsius]
TRM
Temperature Range Moving Applications
[deg Celsius]
SIZE
Nominal Conduit Size
[mm]
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
L
Reel Length
[m]
A
Outside Diameter
[mm]
B
Inside Diameter
[mm]
C
Minimum Bend Radius
[mm]
NOTE
Note
ⁿ/ₐ
SPLHCB1625M
SPLHCB16
SPLHCB1625M
Galvanised Steel
Smooth Thermoplatic Rubbe...
Stainless Steel
-65°C to +135°C
-45°C to +150°C
16
Black
25
19.8
12.5
80
3D Model is just a Segmen...
SPLHCB2025M
SPLHCB20
SPLHCB2025M
Galvanised Steel
Smooth Thermoplatic Rubbe...
Stainless Steel
-65°C to +135°C
-45°C to +150°C
20
Black
25
23.1
15.9
95
3D Model is just a Segmen...
SPLHCB2525M
SPLHCB25
SPLHCB2525M
Galvanised Steel
Smooth Thermoplatic Rubbe...
Stainless Steel
-65°C to +135°C
-45°C to +150°C
25
Black
25
28.4
21.0
115
3D Model is just a Segmen...
SPLHCB3210M
SPLHCB32
SPLHCB3210M
Galvanised Steel
Smooth Thermoplatic Rubbe...
Stainless Steel
-65°C to +135°C
-45°C to +150°C
32
Black
10
35.1
26.7
145
3D Model is just a Segmen...
SPLHCB4010M
SPLHCB40
SPLHCB4010M
Galvanised Steel
Smooth Thermoplatic Rubbe...
Stainless Steel
-65°C to +135°C
-45°C to +150°C
40
Silver
10
44.0
35.4
180
3D Model is just a Segmen...
SPLHCB5010M
SPLHCB50
SPLHCB5010M
Galvanised Steel
Smooth Thermoplatic Rubbe...
Stainless Steel
-65°C to +135°C
-45°C to +150°C
50
Silver
10
56.0
40.4
240
3D Model is just a Segmen...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성