您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
BCG Series - Cable Glands
ABB Installation Products
Cable Glands
Industrial Metallic
Powered by
CAD模型選擇
{thomas_betts/cable_glands/industrial_metallic/bcg_series.prj},{NB=BCG-M632},{CN=BCG-M632},{THD=M63x1.5},{NPT=0.0000},{CRMIN1=1.339},{CRMAX1=1.732},{A1=0.394},{B1=2.078},{C1=2.953},{W11=2.677},{W21=2.520},{D4=0.354},{D5=0.098},{D6=0.424},{D7=0.197},{D8=0.354},{D9=2.269},{D10=2.329},{D11=2.480},{D12=0.315},{D13=63.000},{AOLD=0.394},{BOLD=2.126},{COLD=2.953},{W1OLD=2.677},{W2OLD=2.520}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
Catalog No.
ⁿ/ₐ
THD
Thread Size
ⁿ/ₐ
CRMIN
Cable Range Min.
[mm]
CRMAX
Cable Range Max.
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
BCG-M121
BCG-M121
M12x1.5
2.0
5.0
6.0
22.1
15.5
14.0
14.0
BCG-M122
BCG-M122
M12x1.5
3.0
6.5
6.0
22.1
15.5
14.0
14.0
BCG-M121-L
BCG-M121-L
M12x1.5
3.0
6.5
12.0
22.2
15.5
14.0
14.0
BCG-M161
BCG-M161
M16x1.5
2.0
6.0
7.0
23.3
20.0
18.0
17.0
BCG-M161-L
BCG-M161-L
M16x1.5
2.0
6.0
12.0
23.3
20.0
18.0
17.0
BCG-M162
BCG-M162
M16x1.5
4.0
8.0
7.0
23.3
20.0
18.0
17.0
BCG-M162-L
BCG-M162-L
M16x1.5
4.0
8.0
12.0
23.3
20.0
18.0
17.0
BCG-M163
BCG-M163
M16x1.5
5.0
10.0
7.0
28.3
22.0
20.0
20.0
BCG-M163-L
BCG-M163-L
M16x1.5
5.0
10.0
12.0
28.3
22.0
20.0
20.0
BCG-M201
BCG-M201
M20x1.5
5.0
9.0
8.0
26.0
24.5
22.0
22.0
BCG-M201-L
BCG-M201-L
M20x1.5
5.0
9.0
12.0
26.0
24.5
22.0
22.0
BCG-M202
BCG-M202
M20x1.5
6.0
12.0
8.0
26.0
24.5
22.0
22.0
BCG-M202-L
BCG-M202-L
M20x1.5
6.0
12.0
12.0
26.0
24.5
22.0
22.0
BCG-M203
BCG-M203
M20x1.5
10.0
14.0
8.0
28.0
26.5
24.0
24.0
BCG-M203-L
BCG-M203-L
M20x1.5
10.0
14.0
12.0
28.0
26.5
24.0
24.0
BCG-M251
BCG-M251
M25x1.5
7.0
12.0
8.0
28.0
30.0
27.0
24.0
BCG-M251-L
BCG-M251-L
M25x1.5
7.0
12.0
12.0
28.0
30.0
27.0
24.0
BCG-M252
BCG-M252
M25x1.5
9.0
16.0
8.0
32.7
33.0
30.0
30.0
BCG-M252-L
BCG-M252-L
M25x1.5
9.0
16.0
12.0
32.7
33.0
30.0
30.0
BCG-M253
BCG-M253
M25x1.5
10.0
14.0
8.0
28.0
30.0
27.0
24.0
BCG-M253-L
BCG-M253-L
M25x1.5
10.0
14.0
12.0
28.0
30.0
27.0
24.0
BCG-M254
BCG-M254
M25x1.5
13.0
18.0
8.0
32.7
33.0
30.0
30.0
BCG-M254-L
BCG-M254-L
M25x1.5
13.0
18.0
12.0
32.7
33.0
30.0
30.0
BCG-M321
BCG-M321
M32x1.5
9.0
16.0
9.0
32.8
37.5
34.0
30.0
BCG-M321-L
BCG-M321-L
M32x1.5
9.0
16.0
15.0
32.8
37.5
34.0
30.0
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表