피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 20237 - Hex nuts ~0,8d (DIN 934; ~ISO 4032), cl. 8, zinc plated with thicklayer passivation
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.200 Nuts
01.100.200.10 Hex nuts
BN 115, BN 116, BN 117, BN 20237, BN 20539, BN 20540, BN 118, BN 82415, BN 119 Hex nuts ~0,8d
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_200/01_100_200_10/bn_115_116_117_20237_20539_20540_118_82415_119/bn_20237.prj},{NB=BN 20237 3370095 hex nut M14},{CNSORDERNO=3370095},{BNARTNR=3370095},{BNNORM1=DIN 934},{BNNORM2=~ISO 4032},{BNMAT=Stahl 8},{CNSMAT=Stahl 8},{BNSURFACE=verzinkt dickschichtpassiviert },{D=14.000},{P=2.000},{D2=20.200},{E=24.490},{M=11.000},{S=22.000},{VERS=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNNORM2
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Nominal core diameter
[mm]
P
Thread pitch
[mm]
D2
Diameter min.
[mm]
E
Width across corners min.
[mm]
M
Overall height
[mm]
S
Width across flat
[mm]
BN 20237 3370184 hex nut ...
3370184
DIN 934
~ISO 4032
Steel 8
zinc plated with thicklay...
3.000
2.459
0.500
4.500
6.010
2.400
5.500
BN 20237 3370189 hex nut ...
3370189
DIN 934
~ISO 4032
Steel 8
zinc plated with thicklay...
4.000
3.242
0.700
5.800
7.660
3.200
7.000
BN 20237 3370192 hex nut ...
3370192
DIN 934
~ISO 4032
Steel 8
zinc plated with thicklay...
5.000
4.134
0.800
6.800
8.790
4.000
8.000
BN 20237 3370195 hex nut ...
3370195
DIN 934
~ISO 4032
Steel 8
zinc plated with thicklay...
6.000
4.917
1.000
8.800
11.050
5.000
10.000
BN 20237 3370196 hex nut ...
3370196
DIN 934
~ISO 4032
Steel 8
zinc plated with thicklay...
7.000
5.917
1.000
9.500
12.120
5.500
11.000
BN 20237 3370197 hex nut ...
3370197
DIN 934
~ISO 4032
Steel 8
zinc plated with thicklay...
8.000
6.647
1.250
11.300
14.380
6.500
13.000
BN 20237 3370176 hex nut ...
3370176
DIN 934
~ISO 4032
Steel 8
zinc plated with thicklay...
10.000
8.376
1.500
15.300
18.900
8.000
17.000
BN 20237 3370177 hex nut ...
3370177
DIN 934
~ISO 4032
Steel 8
zinc plated with thicklay...
12.000
10.106
1.750
17.200
21.100
10.000
19.000
BN 20237 3370095 hex nut ...
3370095
DIN 934
~ISO 4032
Steel 8
zinc plated with thicklay...
14.000
11.835
2.000
20.200
24.490
11.000
22.000
BN 20237 3370178 hex nut ...
3370178
DIN 934
~ISO 4032
Steel 8
zinc plated with thicklay...
16.000
13.835
2.000
22.200
26.750
13.000
24.000
BN 20237 3370179 hex nut ...
3370179
DIN 934
~ISO 4032
Steel 8
zinc plated with thicklay...
18.000
15.294
2.500
25.300
29.560
15.000
27.000
BN 20237 3370180 hex nut ...
3370180
DIN 934
~ISO 4032
Steel 8
zinc plated with thicklay...
20.000
17.294
2.500
28.200
32.950
16.000
30.000
BN 20237 3370181 hex nut ...
3370181
DIN 934
~ISO 4032
Steel 8
zinc plated with thicklay...
22.000
19.294
2.500
29.500
35.030
18.000
32.000
BN 20237 3370182 hex nut ...
3370182
DIN 934
~ISO 4032
Steel 8
zinc plated with thicklay...
24.000
20.752
3.000
33.200
39.550
19.000
36.000
BN 20237 3370183 hex nut ...
3370183
DIN 934
~ISO 4032
Steel 8
zinc plated with thicklay...
27.000
23.752
3.000
38.000
45.200
22.000
41.000
BN 20237 3370185 hex nut ...
3370185
DIN 934
~ISO 4032
Steel 8
zinc plated with thicklay...
30.000
26.211
3.500
42.700
50.850
24.000
46.000
BN 20237 3370186 hex nut ...
3370186
DIN 934
~ISO 4032
Steel 8
zinc plated with thicklay...
33.000
29.211
3.500
46.600
55.370
26.000
50.000
BN 20237 3370187 hex nut ...
3370187
DIN 934
~ISO 4032
Steel 8
zinc plated with thicklay...
36.000
31.670
4.000
51.100
60.790
29.000
55.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성