您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
Deutsch
COCIB - Bogen 90° mit Außengewinde/Innengewinde - Bogen 90°
CONEL
connect
CONNECT INOX - PRESSFITTING-SYSTEM AUS EDELSTAHL
Powered by
CAD模型選擇
{conel/connect/inox/cocib_90_ag_ig.prj},{NB=COCIB2220A_(LOD=300)},{KBN=COCIB2220A},{LODDEST=Architecture},{LODLEVEL=300},{ATTR1=Fittings, Flansche und Formstücke Installation},{ATTR8=Fittings, Flansche und Formstücke Installation},{ATTR13=CONNECT INOX},{DESCRIPTION=Bogen},{ATTR26=COCIB2220A},{ATTR27=CONEL},{ATTR47=22mm},{ATTR54=COCIB2220A},{ATTR58=I, B},{ATTR62=Edelstahl},{ATTR64=90},{L=67.000},{H=69.000},{Z1=43.000},{Z2=0.000},{SW=30.000},{D3=21.000},{D5=22.300},{WINKEL=30.000},{D7=30.800},{R2=3.742},{H4=10.000},{DN=22.000},{VER=1},{GNDM=26.441},{L1=23.500},{G=3/4\"}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
KBN
ⁿ/ₐ
LODDEST
LOD Ziel
ⁿ/ₐ
ATTR1
Warengruppenbezeichnung
ⁿ/ₐ
ATTR8
Artikel-Gruppe
ⁿ/ₐ
ATTR13
Baureihe/Produktserie
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Benennung
ⁿ/ₐ
ATTR26
Hersteller-Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ATTR27
Herstellername
ⁿ/ₐ
ATTR47
Nenndurchmesser Anschluss 1
ⁿ/ₐ
ATTR54
Produkttyp/Modellnummer
ⁿ/ₐ
ATTR58
Suchkategorie
ⁿ/ₐ
ATTR62
Werkstoff
ⁿ/ₐ
ATTR64
Winkel
[°]
COCIB1515A
COCIB1515A
Architecture
Fittings, Flansche und Fo...
Fittings, Flansche und Fo...
CONNECT INOX
Bogen
COCIB1515A
CONEL
15mm
COCIB1515A
I, B
Edelstahl
90
COCIB1815A
COCIB1815A
Architecture
Fittings, Flansche und Fo...
Fittings, Flansche und Fo...
CONNECT INOX
Bogen
COCIB1815A
CONEL
18mm
COCIB1815A
I, B
Edelstahl
90
COCIB2220A
COCIB2220A
Architecture
Fittings, Flansche und Fo...
Fittings, Flansche und Fo...
CONNECT INOX
Bogen
COCIB2220A
CONEL
22mm
COCIB2220A
I, B
Edelstahl
90
COCIB2825A
COCIB2825A
Architecture
Fittings, Flansche und Fo...
Fittings, Flansche und Fo...
CONNECT INOX
Bogen
COCIB2825A
CONEL
28mm
COCIB2825A
I, B
Edelstahl
90
COCIB1515I
COCIB1515I
Architecture
Fittings, Flansche und Fo...
Fittings, Flansche und Fo...
CONNECT INOX
Bogen
COCIB1515I
CONEL
15mm
COCIB1515I
I, B
Edelstahl
90
COCIB1820I
COCIB1820I
Architecture
Fittings, Flansche und Fo...
Fittings, Flansche und Fo...
CONNECT INOX
Bogen
COCIB1820I
CONEL
18mm
COCIB1820I
I, B
Edelstahl
90
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表