피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Fig. 5920 - Dirt trap
vonRoll hydro
VALVES AND FITTINGS
Intermediate strainers / coarse filters
Powered by
CAD모델 선택
{vonroll/valves_fittings/intermediate_strainers_sf/5920.prj},{NB=184434(400)},{ARTNR=184434},{LODLEVEL=400},{BES=Epoxy coating},{AU=1.60},{DN1=100},{DN2=100},{L=350},{D1=220},{H=240},{H2=325},{W=32.0},{PN=16},{NPK=243.153},{L1=350},{D2=116},{T=16.000},{NOH=8},{ANGH=45.000},{DH=14.000},{D3=69.394},{D4=-8.362},{T2=19.000},{NOH2=4},{DH2=19.000},{ANGH2=45.000},{K=0.000},{G=0.000},{K2=0.000},{G2=157.072},{B=140},{B2=39},{ANG2=42.638},{LENGEX=135.000},{LENGEY=30.000},{NUT1=8.000},{NUT2SW=24.000},{NUT3=15.000},{NUTX=10.000},{NUTY=10.000},{BCENT=15.000},{EX1=3.000},{EX2=10.000},{EX3=23.000},{LODNUTX=57.500},{LODNUTY=57.500},{LODEXT1=23.000},{LODEXT2=52.000},{RUPX=83.150},{RUPY=34.440},{RUPL=172.000},{RUPR=19.000},{RUPB=156.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
BES
Coating
ⁿ/ₐ
AU
With perforated sieve, hole size
[mm]
DN1
Nominal diameter
ⁿ/ₐ
DN2
Nominal diameter
ⁿ/ₐ
L
Installation length
[mm]
D1
ØF
[mm]
H
Height
[mm]
H2
Height
[mm]
W
Weight
[kg]
PN
[bar]
NPK
412
ⁿ/ₐ
Fig. 5920 20 184427
184427
Epoxy coating
1.00
20
50
150
105
85
90
3.0
16
-
Fig. 5920 25 184428
184428
Epoxy coating
1.00
25
80
160
115
105
130
4.0
16
243.111
Fig. 5920 32 184429
184429
Epoxy coating
1.00
32
50
180
140
115
140
6.0
16
243.132
Fig. 5920 40 184430
184430
Epoxy coating
1.00
40
65
200
150
130
150
7.0
16
-
Fig. 5920 50 184431
184431
Epoxy coating
1.00
50
80
230
165
140
185
10.0
16
243.142
Fig. 5920 65 184432
184432
Epoxy coating
1.25
65
100
290
185
165
215
16.0
16
243.112
Fig. 5920 80 184433
184433
Epoxy coating
1.25
80
80
310
200
175
225
18.0
16
243.143
Fig. 5920 100 184434
184434
Epoxy coating
1.60
100
100
350
220
240
325
32.0
16
243.153
Fig. 5920 125 184435
184435
Epoxy coating
1.60
125
125
400
250
280
380
39.0
16
243.113
Fig. 5920 150 184436
184436
Epoxy coating
1.60
150
50
480
285
360
465
52.0
16
243.134
Fig. 5920 200 184437
184437
Epoxy coating
1.60
200
80
600
340
395
575
102.0
10
243.144
Fig. 5920 200 184438
184438
Epoxy coating
1.60
200
80
600
340
395
575
102.0
16
243.144
Fig. 5920 250 184439
184439
Epoxy coating
1.60
250
100
730
395
470
680
171.0
10
243.154
Fig. 5920 250 184440
184440
Epoxy coating
1.60
250
100
730
395
470
680
171.0
16
243.154
Fig. 5920 300 184441
184441
Epoxy coating
1.60
300
125
850
445
560
820
225.0
10
243.164
Fig. 5920 300 184442
184442
Epoxy coating
1.60
300
125
850
455
560
820
225.0
16
243.164
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성