피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
표준별
언어선택:
English
français
English
00-00-FLA - Push-pull connector - Elbow plug with cable collet
LEMO
MINIATURE
00-SERIES
Elbow plug
00
Powered by
CAD모델 선택
{lemo/miniature/00-series/elbow20plug/00/00-00-fla.prj},{NB=FLA.00.250.CTAC31},{REF=FLA.00.250.CTAC31},{DESC=Elbow plug with cable collet},{CONTACT=1 Coax (50 Ohm)},{TESTV=Vtest: 2100 V (AC), 3000 V (DC)},{MAXA=4},{IPRATING=50}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
REF
ⁿ/ₐ
DESC
ⁿ/ₐ
CONTACT
ⁿ/ₐ
TESTV
ⁿ/ₐ
MAXA
[A]
IPRATING
ⁿ/ₐ
FLA.00.113.CLAC31
FLA.00.113.CLAC31
Elbow plug with cable col...
1 Low Voltage
Vtest: 850 V (AC), 1200 V...
8
50
FLA.00.113.CTAC27
FLA.00.113.CTAC27
Elbow plug with cable col...
1 Low Voltage
Vtest: 850 V (AC), 1200 V...
8
50
FLA.00.113.CTAC29
FLA.00.113.CTAC29
Elbow plug with cable col...
1 Low Voltage
Vtest: 850 V (AC), 1200 V...
8
50
FLA.00.250.CLAC22
FLA.00.250.CLAC22
Elbow plug with cable col...
1 Coax (50 Ohm)
Vtest: 2100 V (AC), 3000 ...
4
50
FLA.00.250.CLAC27
FLA.00.250.CLAC27
Elbow plug with cable col...
1 Coax (50 Ohm)
Vtest: 2100 V (AC), 3000 ...
4
50
FLA.00.113.CTAC31
FLA.00.113.CTAC31
Elbow plug with cable col...
1 Low Voltage
Vtest: 850 V (AC), 1200 V...
8
50
FLA.00.250.CLLC27
FLA.00.250.CLLC27
Elbow plug with cable col...
1 Coax (50 Ohm)
Vtest: 2100 V (AC), 3000 ...
4
50
FLA.00.250.CLAC31
FLA.00.250.CLAC31
Elbow plug with cable col...
1 Coax (50 Ohm)
Vtest: 2100 V (AC), 3000 ...
4
50
FLA.00.250.CTAC27
FLA.00.250.CTAC27
Elbow plug with cable col...
1 Coax (50 Ohm)
Vtest: 2100 V (AC), 3000 ...
4
50
FLA.00.250.CTAC22
FLA.00.250.CTAC22
Elbow plug with cable col...
1 Coax (50 Ohm)
Vtest: 2100 V (AC), 3000 ...
4
50
FLA.00.250.CTAC29
FLA.00.250.CTAC29
Elbow plug with cable col...
1 Coax (50 Ohm)
Vtest: 2100 V (AC), 3000 ...
4
50
FLA.00.250.CTAC31
FLA.00.250.CTAC31
Elbow plug with cable col...
1 Coax (50 Ohm)
Vtest: 2100 V (AC), 3000 ...
4
50
FLA.00.250.CTLC31
FLA.00.250.CTLC31
Elbow plug with cable col...
1 Coax (50 Ohm)
Vtest: 2100 V (AC), 3000 ...
4
50
FLA.00.250.CTLC27
FLA.00.250.CTLC27
Elbow plug with cable col...
1 Coax (50 Ohm)
Vtest: 2100 V (AC), 3000 ...
4
50
FLA.00.250.NTAC22
FLA.00.250.NTAC22
Elbow plug with cable col...
1 Coax (50 Ohm)
Vtest: 2100 V (AC), 3000 ...
4
50
FLA.00.250.DTAC29
FLA.00.250.DTAC29
Elbow plug with cable col...
1 Coax (50 Ohm)
Vtest: 2100 V (AC), 3000 ...
4
50
FLA.00.250.NTAC27
FLA.00.250.NTAC27
Elbow plug with cable col...
1 Coax (50 Ohm)
Vtest: 2100 V (AC), 3000 ...
4
50
FLA.00.250.NTAC29
FLA.00.250.NTAC29
Elbow plug with cable col...
1 Coax (50 Ohm)
Vtest: 2100 V (AC), 3000 ...
4
50
FLA.00.250.YTAC31
FLA.00.250.YTAC31
Elbow plug with cable col...
1 Coax (50 Ohm)
Vtest: 2100 V (AC), 3000 ...
4
50
FLA.00.650.CLAC27
FLA.00.650.CLAC27
Elbow plug with cable col...
1 Triax (50 Ohm)
Vtest: 1200 V (AC), 1700 ...
3
50
FLA.00.650.CLAC30
FLA.00.650.CLAC30
Elbow plug with cable col...
1 Triax (50 Ohm)
Vtest: 1200 V (AC), 1700 ...
3
50
FLA.00.650.CLAC35
FLA.00.650.CLAC35
Elbow plug with cable col...
1 Triax (50 Ohm)
Vtest: 1200 V (AC), 1700 ...
3
50
FLA.00.250.NTAC31
FLA.00.250.NTAC31
Elbow plug with cable col...
1 Coax (50 Ohm)
Vtest: 2100 V (AC), 3000 ...
4
50
FLA.00.250.YTAC27
FLA.00.250.YTAC27
Elbow plug with cable col...
1 Coax (50 Ohm)
Vtest: 2100 V (AC), 3000 ...
4
50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성