피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
표준별
언어선택:
English
English
Flange Mount
Brother Gearmotors
For BIC
Standard gearmotor
Gearmotor
Right angle shaft (H2 series)
T shaft
Powered by
CAD모델 선택
{brother/for_bic/standard_gearmotor_for_bic/gearmotor_bic/right_angle_shaft_h2_series/t_shaft/h2_bic_flange_t_asmtab.prj},{NB=H2F22T15-MB02TAVEJ4},{VT=208/230/460/400 60/60/60/50(V/Hz)},{MCT=0.2kW},{INFO=Infotext},{B=Manual release 400V with Brake},{OS=22},{TBT=With terminal box},{PTB=},{INFO1=Infotext},{CNSORDERNO=H2F22T15-MB02TAVEJ4},{ORDERNO=-},{MS=Standard},{MT=Gearmotor},{TYPE=T type},{MODTYPE=Flange},{GH=HF22T},{KEY=22},{KEY1=0},{SPC=-},{GHL=122.0},{M=MD-T020},{FC=MD-T020J},{MFC=179.5},{TI=MD_E-BOX},{TL=301.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
VT
Voltage
ⁿ/ₐ
MCT
Motor capacity
ⁿ/ₐ
INFO
Infotext
ⁿ/ₐ
B
Brake
ⁿ/ₐ
RT
Ratio
ⁿ/ₐ
OS
Output shaft
ⁿ/ₐ
TBT
Terminal box
ⁿ/ₐ
INFO1
Infotext
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
H2F22T5-MB01TAVEN
208/230/460/400 60/60/60...
0.1kW
Infotext
w/o Brake
1/5
22
E-BOX
Infotext
H2F22T5-MB01TAVEN
H2F22T5-MB01TAVEB2
208/230/460/400 60/60/60...
0.1kW
Infotext
200V with Brake
1/5
22
E-BOX
Infotext
H2F22T5-MB01TAVEB2
H2F22T5-MB01TAVEB4
208/230/460/400 60/60/60...
0.1kW
Infotext
400V with Brake
1/5
22
E-BOX
Infotext
H2F22T5-MB01TAVEB4
H2F22T5-MB01TAVEJ2
208/230/460/400 60/60/60...
0.1kW
Infotext
Manual release 200V with ...
1/5
22
E-BOX
Infotext
H2F22T5-MB01TAVEJ2
H2F22T5-MB01TAVEJ4
208/230/460/400 60/60/60...
0.1kW
Infotext
Manual release 400V with ...
1/5
22
E-BOX
Infotext
H2F22T5-MB01TAVEJ4
H2F22T10-MB01TAVEN
208/230/460/400 60/60/60...
0.1kW
Infotext
w/o Brake
1/10
22
E-BOX
Infotext
H2F22T10-MB01TAVEN
H2F22T10-MB01TAVEB2
208/230/460/400 60/60/60...
0.1kW
Infotext
200V with Brake
1/10
22
E-BOX
Infotext
H2F22T10-MB01TAVEB2
H2F22T10-MB01TAVEB4
208/230/460/400 60/60/60...
0.1kW
Infotext
400V with Brake
1/10
22
E-BOX
Infotext
H2F22T10-MB01TAVEB4
H2F22T10-MB01TAVEJ2
208/230/460/400 60/60/60...
0.1kW
Infotext
Manual release 200V with ...
1/10
22
E-BOX
Infotext
H2F22T10-MB01TAVEJ2
H2F22T10-MB01TAVEJ4
208/230/460/400 60/60/60...
0.1kW
Infotext
Manual release 400V with ...
1/10
22
E-BOX
Infotext
H2F22T10-MB01TAVEJ4
H2F22T15-MB01TAVEN
208/230/460/400 60/60/60...
0.1kW
Infotext
w/o Brake
1/15
22
E-BOX
Infotext
H2F22T15-MB01TAVEN
H2F22T15-MB01TAVEB2
208/230/460/400 60/60/60...
0.1kW
Infotext
200V with Brake
1/15
22
E-BOX
Infotext
H2F22T15-MB01TAVEB2
H2F22T15-MB01TAVEB4
208/230/460/400 60/60/60...
0.1kW
Infotext
400V with Brake
1/15
22
E-BOX
Infotext
H2F22T15-MB01TAVEB4
H2F22T15-MB01TAVEJ2
208/230/460/400 60/60/60...
0.1kW
Infotext
Manual release 200V with ...
1/15
22
E-BOX
Infotext
H2F22T15-MB01TAVEJ2
H2F22T15-MB01TAVEJ4
208/230/460/400 60/60/60...
0.1kW
Infotext
Manual release 400V with ...
1/15
22
E-BOX
Infotext
H2F22T15-MB01TAVEJ4
H2F22T20-MB01TAVEN
208/230/460/400 60/60/60...
0.1kW
Infotext
w/o Brake
1/20
22
E-BOX
Infotext
H2F22T20-MB01TAVEN
H2F22T20-MB01TAVEB2
208/230/460/400 60/60/60...
0.1kW
Infotext
200V with Brake
1/20
22
E-BOX
Infotext
H2F22T20-MB01TAVEB2
H2F22T20-MB01TAVEB4
208/230/460/400 60/60/60...
0.1kW
Infotext
400V with Brake
1/20
22
E-BOX
Infotext
H2F22T20-MB01TAVEB4
H2F22T20-MB01TAVEJ2
208/230/460/400 60/60/60...
0.1kW
Infotext
Manual release 200V with ...
1/20
22
E-BOX
Infotext
H2F22T20-MB01TAVEJ2
H2F22T20-MB01TAVEJ4
208/230/460/400 60/60/60...
0.1kW
Infotext
Manual release 400V with ...
1/20
22
E-BOX
Infotext
H2F22T20-MB01TAVEJ4
H2F22T25-MB01TAVEN
208/230/460/400 60/60/60...
0.1kW
Infotext
w/o Brake
1/25
22
E-BOX
Infotext
H2F22T25-MB01TAVEN
H2F22T25-MB01TAVEB2
208/230/460/400 60/60/60...
0.1kW
Infotext
200V with Brake
1/25
22
E-BOX
Infotext
H2F22T25-MB01TAVEB2
H2F22T25-MB01TAVEB4
208/230/460/400 60/60/60...
0.1kW
Infotext
400V with Brake
1/25
22
E-BOX
Infotext
H2F22T25-MB01TAVEB4
H2F22T25-MB01TAVEJ2
208/230/460/400 60/60/60...
0.1kW
Infotext
Manual release 200V with ...
1/25
22
E-BOX
Infotext
H2F22T25-MB01TAVEJ2
H2F22T25-MB01TAVEJ4
208/230/460/400 60/60/60...
0.1kW
Infotext
Manual release 400V with ...
1/25
22
E-BOX
Infotext
H2F22T25-MB01TAVEJ4
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성