피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
ISO 4032 - Hexagon nuts, Type 1
Chinese Manufacturers
YUXING
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/yuxing/din_iso_4032.prj},{NB=Sechskantmutter ISO 4032 M18},{IDNR=},{NENN=M18},{D=18.000},{D1=15.294},{P=2.500},{D2=24.900},{E=29.560},{M=15.800},{S=27.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Core thread diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
D2
Diameter
[mm]
E
Width across corners
[mm]
M
Overall hight
[mm]
S
Width accross flats
[mm]
Hexagon nut ISO 4032 M1.6
1.600
1.221
0.350
2.400
3.410
1.300
3.200
Hexagon nut ISO 4032 M2
2.000
1.567
0.400
3.100
4.320
1.600
4.000
Hexagon nut ISO 4032 M2.5
2.500
2.013
0.450
4.100
5.450
2.000
5.000
Hexagon nut ISO 4032 M3
3.000
2.459
0.500
4.600
6.010
2.400
5.500
Hexagon nut ISO 4032 M3.5
3.500
2.850
0.600
5.000
6.580
2.800
6.000
Hexagon nut ISO 4032 M4
4.000
3.242
0.700
5.900
7.660
3.200
7.000
Hexagon nut ISO 4032 M5
5.000
4.134
0.800
6.900
8.790
4.700
8.000
Hexagon nut ISO 4032 M6
6.000
4.917
1.000
8.900
11.050
5.200
10.000
Hexagon nut ISO 4032 M8
8.000
6.647
1.250
11.600
14.380
6.800
13.000
Hexagon nut ISO 4032 M10
10.000
8.376
1.500
14.600
17.770
8.400
16.000
Hexagon nut ISO 4032 M12
12.000
10.106
1.750
16.600
20.030
10.800
18.000
Hexagon nut ISO 4032 M14
14.000
11.835
2.000
19.600
23.350
12.800
21.000
Hexagon nut ISO 4032 M16
16.000
13.835
2.000
22.500
26.750
14.800
24.000
Hexagon nut ISO 4032 M18
18.000
15.294
2.500
24.900
29.560
15.800
27.000
Hexagon nut ISO 4032 M20
20.000
17.294
2.500
27.700
32.950
18.000
30.000
Hexagon nut ISO 4032 M22
22.000
19.294
2.500
31.400
37.290
19.400
34.000
Hexagon nut ISO 4032 M24
24.000
20.752
3.000
33.300
39.550
21.500
36.000
Hexagon nut ISO 4032 M27
27.000
23.752
3.000
38.000
45.200
23.800
41.000
Hexagon nut ISO 4032 M30
30.000
26.211
3.500
42.800
50.850
25.600
46.000
Hexagon nut ISO 4032 M33
33.000
29.211
3.500
46.600
55.370
28.700
50.000
Hexagon nut ISO 4032 M36
36.000
31.670
4.000
51.100
60.790
31.000
55.000
Hexagon nut ISO 4032 M39
39.000
34.670
4.000
55.900
66.440
33.400
60.000
Hexagon nut ISO 4032 M42
42.000
37.129
4.500
60.000
71.300
34.000
65.000
Hexagon nut ISO 4032 M45
45.000
40.129
4.500
64.700
76.950
36.000
70.000
Hexagon nut ISO 4032 M48
48.000
42.587
5.000
69.500
82.600
38.000
75.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성