您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0148 - 十字把手,类似 DIN 6335,不锈钢
KIPP
操作部件 | 标准件
把手,旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/griffe_und_knoepfe/06180.prj},{NB=K0148.506X15},{BESTKIPP=K0148.506X15},{FORM=L},{AUSF=mit Außengewinde},{D=M 6},{D1=32},{D8=14},{DX=0},{L=15},{T=0},{H=20},{H3=10},{H5=0},{H6=0},{GEW=0.0118},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059245041909},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=6},{XD8=0},{TYP=4},{D4=0},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
外螺纹
[mm]
D1
直径
[mm]
D8
直径
[mm]
L
长度
[mm]
T
深度
[mm]
H
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H5
高度
[mm]
H6
高度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0148.306
K0148.306
E
带凸出型钢制衬套
M 6
32
12
0
12
23
0
9
12
0.0169
Yes
73181600
4059245041749
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0148.308
K0148.308
E
带凸出型钢制衬套
M 8
40
14
0
15
26
0
10
13
0.0246
Yes
73181600
4059245041756
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0148.310
K0148.310
E
带凸出型钢制衬套
M 10
50
18
0
18
32
0
12
18
0.0534
Yes
73181600
4059245041763
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0148.312
K0148.312
E
带凸出型钢制衬套
M 12
63
20
0
22
40
0
14
23
0.0813
Yes
73181600
4059245041770
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0148.316
K0148.316
E
带凸出型钢制衬套
M 16
80
25
0
28
50
0
17
28
0.1467
Yes
73181600
4059245041787
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0148.405
K0148.405
G
带盲孔
5
25
12
0
12
16
8
0
0
0.0040
Yes
73182900
4059245041794
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0148.406
K0148.406
G
带盲孔
6
32
14
0
15
20
10
0
0
0.0074
Yes
73182900
4059245041800
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0148.408
K0148.408
G
带盲孔
8
40
18
0
18
25
13
0
0
0.0121
Yes
73182900
4059245041817
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0148.410
K0148.410
G
带盲孔
10
50
22
0
21
32
20
0
0
0.0227
Yes
73182900
4059245041824
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0148.412
K0148.412
G
带盲孔
12
63
26
0
25
40
25
0
0
0.0475
Yes
73182900
4059245041831
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0148.205
K0148.205
K
带螺纹轴套
M 5
25
12
0
10
16
8
0
0
0.0072
Yes
73181600
4059245041688
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0148.206
K0148.206
K
带螺纹轴套
M 6
32
14
0
12
20
10
0
0
0.0115
Yes
73181600
4059245041695
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0148.208
K0148.208
K
带螺纹轴套
M 8
40
18
0
14
25
13
0
0
0.0191
Yes
73181600
4059245041701
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0148.210
K0148.210
K
带螺纹轴套
M 10
50
22
0
18
32
20
0
0
0.0337
Yes
73181600
4059245041718
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0148.212
K0148.212
K
带螺纹轴套
M 12
63
26
0
22
40
25
0
0
0.0682
Yes
73181600
4059245041725
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0148.216
K0148.216
K
带螺纹轴套
M 16
80
35
0
30
50
30
0
0
0.1384
Yes
73181600
4059245041732
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0148.505X15
K0148.505X15
L
带外螺纹
M 5
25
12
15
0
16
8
0
0
0.0071
Yes
73181520
4059245041848
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0148.505X20
K0148.505X20
L
带外螺纹
M 5
25
12
20
0
16
8
0
0
0.0079
Yes
73181520
4059245041855
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0148.505X25
K0148.505X25
L
带外螺纹
M 5
25
12
25
0
16
8
0
0
0.0083
Yes
73181520
4059245041862
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0148.505X30
K0148.505X30
L
带外螺纹
M 5
25
12
30
0
16
8
0
0
0.0090
Yes
73181520
4059245041879
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0148.505X40
K0148.505X40
L
带外螺纹
M 5
25
12
40
0
16
8
0
0
0.0113
Yes
73181520
4059245041886
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0148.505X50
K0148.505X50
L
带外螺纹
M 5
25
12
50
0
16
8
0
0
0.0124
Yes
73181520
4059245041893
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0148.506X15
K0148.506X15
L
带外螺纹
M 6
32
14
15
0
20
10
0
0
0.0118
Yes
73181520
4059245041909
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0148.506X20
K0148.506X20
L
带外螺纹
M 6
32
14
20
0
20
10
0
0
0.0121
Yes
73181520
4059245041916
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0148.506X25
K0148.506X25
L
带外螺纹
M 6
32
14
25
0
20
10
0
0
0.0134
Yes
73181520
4059245041923
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表