您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
HG60-2B - 轴承孔(台阶孔)加工
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.60
追加工产品
2B型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_60/un_finished_sprocket_steel/2b_type/hg60_2b_for_bearing_step_hole.prj},{NB=KANA_HG60-2B25D22D21_BB1_ (120 H 7 56 1 0 0 N/A 0 0 0 0/+0.2 0/+0.2)},{TYPE=HG60-2B},{NOT=25},{NOTX=25.000},{DP=151.99},{DO=162},{MATC=},{BERTYPE=1},{BD=120},{BDMAX=120.0},{SD1=22.0},{SD1TS=H},{SD1TC=7},{BL=56},{BLMAX=56.0},{AA=0},{SHL=1.00},{SHLTS= 'h', 'h', 'd', 'd', 'e', 'e', 'f', 'f', 'g', 'g', 'js', 'js', 'k' , 'k', 'm', 'm', 'n', 'n'},{SHLTC=$SHLTCALG.},{SHLT=0/+0.2},{SN=0.00},{SD12=0.0},{SD12TS=N/A},{SD12TC=0},{SHL2=0.00},{SHL2T=0/+0.2},{SHL2TS= $SHL2TSALG.},{SHL2TC= $SHL2TCALG.},{SN2=0.00},{SD=21.0},{SDMIN=21.0},{SDMIN1=22.000},{SDMIN2=23.000},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DO
外径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
SD1T
台阶孔直径公差
[μm]
GD
轮毂切削规格槽直径
[mm]
S
轮毂切削规格槽宽
[mm]
SD2
弹性卡环直径
[mm]
SM
弹性卡环槽宽
[mm]
SD12T
台阶孔直径公差2
[μm]
SD22
弹性卡环直径2
[mm]
SM2
弹性卡环槽宽2
[mm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
KANA_HG60-2B23D22D21_BB1
HG60-2B
23
139.90
150
127.99
127.66
11.3
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG60-2B24D22D21_BB1
HG60-2B
24
145.95
156
134.04
134.04
11.3
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG60-2B25D22D21_BB1
HG60-2B
25
151.99
162
140.08
139.78
11.3
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG60-2B26D22D21_BB1
HG60-2B
26
158.04
168
146.13
146.13
11.3
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG60-2B27D22D21_BB1
HG60-2B
27
164.09
174
152.18
151.90
11.3
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG60-2B28D22D21_BB1
HG60-2B
28
170.14
180
158.23
158.23
11.3
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG60-2B30D22D21_BB1
HG60-2B
30
182.25
193
170.34
170.34
11.3
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表