피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
표준별
언어선택:
français
français
Modèle H29-MT4 - Fixation oscillante ou tourillon MT4 pour vérins profilés
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Pneumatique
Verins et accessoires
Capteurs, accessoires et fixation
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/pneumatique/verins_et_accessoires/capteur_accessoire_fixation/h29_tour_p31.prj},{NB=michaud_chailly_H29-50-MT4},{REF=H29-50-MT4},{D=50},{L1=95},{L2=96,4},{L3=90},{L4=83,6},{L5=34},{H1=117},{H2=99},{H3=16},{H4=75},{S1=16},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW},{TNR=163527},{TYP=ZNCM-50},{BR=3.000},{VERS=3.000},{R=1.600},{TL=16.000},{CNSMASSEXACT=0.595},{CNSECLASS50=27-29-92-02}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D
Diamètre piston
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
S1
[mm]
Michaud Chailly H29-32-MT...
H29-32-MT4
32
65
79,9
73
66,1
30
86
71
12
50
12
Michaud Chailly H29-40-MT...
H29-40-MT4
40
75
89,4
82,5
75,6
32
105
87
16
63
16
Michaud Chailly H29-50-MT...
H29-50-MT4
50
95
96,4
90
83,6
34
117
99
16
75
16
Michaud Chailly H29-63-MT...
H29-63-MT4
63
105
101,9
97,5
93,1
41
136
116
20
90
20
Michaud Chailly H29-80-MT...
H29-80-MT4
80
130
116,1
110
103,9
44
156
136
20
110
20
Michaud Chailly H29-100-M...
H29-100-MT4
100
145
126,2
120
113,8
48
189
164
25
132
25
Michaud Chailly H29-125-M...
H29-125-MT4
125
175
155,3
145
134,7
50
217
192
25
160
25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성