피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
Rod-End-with Male Thread (POS)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
IKO Bearings
PILLOBALLs
Insert Type
Powered by
CAD모델 선택
{iko/iko_bearings/pillobals/insert_type/rod_end_with_mt_asmtab.prj},{NB=POS12A},{IDNR=},{RID=G_70},{ORDER=POS12A},{STDRT=12},{DESC=(gevmsg IKOSTV 914)},{TRNUMBER=},{PAST=A},{REST=O},{ORDER1=POS 12},{MASS=85.0},{SD=12},{G=M12x1.75},{NDM=12.000},{P1=1.750},{SD2=30},{C1=12.0},{B=16},{SD1=15.4},{SL2=69},{SH=54},{SL1=33},{SR1=0.2},{DBL=22.23},{C2=0.00},{C3=0.00},{AA=0.00},{BB=0},{R2=3.0},{R3=22.5},{H2=41.03},{CGN=4.5},{P=2.5},{C=60},{LL6=34.56},{LL7=0.00},{LL8=2.34},{LL9=0.00},{LL10=0.00},{SDK=22.225},{CD=13100},{CS=16900},{G1=12},{GG1=10.11},{PP=1.8},{ALFA=55},{BL=4},{SC=1},{PPATH=rod_end_with_mt_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
ORDER
Order Number
ⁿ/ₐ
MASS
Mass
[g]
SD
Inside Diameter
[mm]
G
Thread
ⁿ/ₐ
SD2
Diameter
[mm]
C1
Width
[mm]
B
Width of innerring
[mm]
SD1
Diameter
[mm]
SL2
Total Length
[mm]
SH
Diamension
[mm]
SL1
Length
[mm]
SR1
r1s min
[mm]
SDK
Diameter of ball
[mm]
CD
Dynamic load capacity
[N]
CS
Static load capacity
[N]
POS3
POS3
5.0
3
M3x0.5
12
4.5
6
5.2
33
27
15
0.2
7.938
1750
1220
POS4
POS4
8.1
4
M4x0.7
14
5.3
7
6.5
37
30
17
0.2
9.525
2480
2060
POS5
POS5
12.5
5
M5x0.8
16
6.0
8
7.7
41
33
20
0.2
11.112
3270
3340
POS6
POS6
19.0
6
M6x1
18
6.8
9
9.0
45
36
22
0.2
12.700
4200
4730
POS8A
POS8A
32.0
8
M8x1.25
22
9.0
12
10.4
53
42
25
0.2
15.875
7010
8640
POS10A
POS10A
54.0
10
M10x1.5
26
10.5
14
12.9
61
48
29
0.2
19.050
9810
13300
POS12A
POS12A
85.0
12
M12x1.75
30
12.0
16
15.4
69
54
33
0.2
22.225
13100
16900
POS14A
POS14A
126.0
14
M14x2
34
13.5
19
16.9
77
60
36
0.2
25.400
16800
20900
POS16A
POS16A
185.0
16
M16x2
38
15.0
21
19.4
85
66
40
0.2
28.575
21000
25400
POS18A
POS18A
260.0
18
M18x1.5
42
16.5
23
21.9
93
72
44
0.2
31.750
25700
30200
POS20
POS20
340.0
20
M20x1.5
46
18.0
25
24.4
101
78
47
0.2
34.925
30800
35500
POS22
POS22
435.0
22
M22x1.5
50
20.0
28
25.8
109
84
51
0.2
38.100
37400
41700
POS25
POS25
650.0
25
M24x2
60
22.0
31
29.6
124
94
57
0.6
42.862
46200
72700
POS28
POS28
875.0
28
M27x2
66
25.0
35
32.3
136
103
62
0.6
47.625
58400
87000
POS30
POS30
1070.0
30
M30x2
70
25.0
37
34.8
145
110
66
0.6
50.800
62300
92200
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성