피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: JW Winco
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
JW Winco
DIN 648 - Self-Lubricating Rod End Bearings, Steel, With Threaded Stem
JW Winco
3.0 Machine parts
3.6 Moving, transferring, connecting with shafts and joints
Ball joint heads
DIN 648
DIN 648 S
Powered by
CAD모델 선택
{winco/3_0_machine_parts/3_6/ball_joint_heads/din648/din648_s/din648_s_asmtab.prj},{NB=Self-Lubricating Rod End Bearing DIN 648-14-M14-36 (0)},{PARTNUMBER=DIN 648-14-M14-36},{ITEMID=648-14-M14-36},{D1=14},{D2=M14},{DG=14.000},{B1=19},{B2=13.50},{D3=16.8},{D4=36},{L1=60},{L2=78},{L3=36},{W=0},{WX=15},{WEIGHT=0.0000},{CTN=8483308055},{ROHS=},{INFOWINCO=Produktdetails},{PPATH=din648_s_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
H7 Bore
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
US-Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Self-Lubricating Rod End ...
DIN 648-5-M5-19
5
M5
8
6.00
7.7
18
33
42
19
0.0000
8483308055
Self-Lubricating Rod End ...
DIN 648-5-M5L-19
5
M5L
8
6.00
7.7
18
33
42
19
0.0000
8483308055
Self-Lubricating Rod End ...
DIN 648-6-M6-21
6
M6
9
6.75
8.9
20
36
46
21
0.0000
8483308055
Self-Lubricating Rod End ...
DIN 648-6-M6L-21
6
M6L
9
6.75
8.9
20
36
46
21
0.0000
8483308055
Self-Lubricating Rod End ...
DIN 648-8-M8-25
8
M8
12
9.00
10.4
24
42
54
25
0.0000
8483308055
Self-Lubricating Rod End ...
DIN 648-8-M8L-25
8
M8L
12
9.00
10.4
24
42
54
25
0.0000
8483308055
Self-Lubricating Rod End ...
DIN 648-10-M10-28
10
M10
14
10.50
12.9
28
48
62
28
0.0000
8483308055
Self-Lubricating Rod End ...
DIN 648-10-M10L-28
10
M10L
14
10.50
12.9
28
48
62
28
0.0000
8483308055
Self-Lubricating Rod End ...
DIN 648-12-M12-32
12
M12
16
12.00
15.4
32
54
70
32
0.0000
8483308055
Self-Lubricating Rod End ...
DIN 648-12-M12L-32
12
M12L
16
12.00
15.4
32
54
70
32
0.0000
8483308055
Self-Lubricating Rod End ...
DIN 648-12-M12x1,25-32
12
M12x1,25
16
12.00
15.4
32
54
70
32
0.0000
8483308055
Self-Lubricating Rod End ...
DIN 648-12-M12x1,25L-32
12
M12x1,25L
16
12.00
15.4
32
54
70
32
0.0000
8483308055
Self-Lubricating Rod End ...
DIN 648-14-M14-36
14
M14
19
13.50
16.8
36
60
78
36
0.0000
8483308055
Self-Lubricating Rod End ...
DIN 648-14-M14L-36
14
M14L
19
13.50
16.8
36
60
78
36
0.0000
8483308055
Self-Lubricating Rod End ...
DIN 648-16-M16-37
16
M16
21
15.00
19.3
42
66
87
37
0.0000
8483308055
Self-Lubricating Rod End ...
DIN 648-16-M16L-37
16
M16L
21
15.00
19.3
42
66
87
37
0.0000
8483308055
Self-Lubricating Rod End ...
DIN 648-18-M18x1,5-41
18
M18x1,5
23
16.50
21.8
46
72
95
41
0.0000
8483308055
Self-Lubricating Rod End ...
DIN 648-18-M18x1,5L-41
18
M18x1,5L
23
16.50
21.8
46
72
95
41
0.0000
8483308055
Self-Lubricating Rod End ...
DIN 648-20-M20x1,5-45
20
M20x1,5
25
18.00
24.3
50
78
103
45
0.0000
8483308055
Self-Lubricating Rod End ...
DIN 648-20-M20x1,5L-45
20
M20x1,5L
25
18.00
24.3
50
78
103
45
0.0000
8483308055
Self-Lubricating Rod End ...
DIN 648-22-M22x1,5-48
22
M22x1,5
28
20.00
25.8
54
84
111
48
0.0000
8483308055
Self-Lubricating Rod End ...
DIN 648-22-M22x1,5L-48
22
M22x1,5L
28
20.00
25.8
54
84
111
48
0.0000
8483308055
Self-Lubricating Rod End ...
DIN 648-25-M24x2-58
25
M24x2
31
22.00
29.6
60
94
124
58
0.0000
8483308055
Self-Lubricating Rod End ...
DIN 648-25-M24x2L-58
25
M24x2L
31
22.00
29.6
60
94
124
58
0.0000
8483308055
Self-Lubricating Rod End ...
DIN 648-30-M30x2-71
30
M30x2
37
25.00
34.8
70
110
145
71
0.0000
8483308055
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Rod-End-with Male Thread (POS)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
23.06.2020
DIN 648 - Self-Lubricating Rod End Bearings, Steel, Tapped Type
JW Winco
25.06.2024
PMX17 Motor - PMX Stepper Motor
Kollmorgen
06.03.2024
DIN 1478-SSMU-STVZ - Turnbuckles Similar to DIN 1478, Zinc-Plated
MÄDLER
26.04.2024
CMM - Male rod end bearing DIN ISO 12240-4 - Steel / self-lubricating bronz...
HPC
03.08.2023
BN 20535 - Rod ends with integral spherical plain bearing (ISO 12240-4K; Du...
Bossard Catalog
30.05.2022
AHR_003 - Rod ends with a male thread
SKF
31.05.2024
DIN 648 A - Spherical plain bearing rod end with external thread
Fabory
13.02.2023
K0718 - Rod ends with plain bearing external thread, DIN ISO 12240-4
KIPP
01.07.2024
DIN-ISO-12240.4-K-GT-R-AG - Heavy-Duty Rod Ends GT-R DIN 12240-4 (DIN 648) ...
MÄDLER
26.04.2024
27627 - Rod ends with plain bearing external thread, DIN ISO 12240-4
norelem
26.06.2024
DIN-ISO-12240.4-K-GS-AG - Heavy-Duty Rod Ends GS DIN 12240-4 (DIN 648) Seri...
MÄDLER
26.04.2024
B0551 - Rod ends with plain bearing, external thread, stainless steel, DIN ...
Blohm
03.06.2024
CSS - Spherical steel bearing DIN ISO 12240-1 - Self-lubricating steel / st...
HPC
03.08.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성