피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
Standard cylinders ISO 15552 - doppeltwirkend, mit Magnet, mit einstellbarer Dämpfung
Riegler
AirSentials
Cylinders and control valves
Pneumatic cylinders
Standard cylinders
Powered by
CAD모델 선택
{riegler/airsentials/04-zylinder-und-steuerventile/pneumatikzylinder/normzylinder/se_asmtab.prj},{NB=10.DMD.63350350_(0)},{KOLBEN=63},{STROKE=350},{AN=G 3/8},{KS=20},{KA=M16x1.5},{THREAD=G},{TYPE=SE},{MAGNET=-S},{POS=0},{ASI=190},{ASID=259},{ASIJ=248},{A=190.0},{B=69.0},{C=121.0},{D=45.0},{E=42.0},{F=27.0},{G=33.0},{H=32.0},{I=23.0},{J=8.0},{K=M16x1.5},{L=M8},{N=17.0},{O=3/8\"},{P=8.0},{Q=6.0},{R=10.5},{S=75.0},{T=56.5},{V=20.0},{W=17.0},{X=4.0},{Z=45.0},{XX=1.500},{PPATH=se/assemblies/se_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNU
Articel Nr.
ⁿ/ₐ
KOLBEN
Piston-Ø
[mm]
STROKE
Stroke
[mm]
AN
Connection
ⁿ/ₐ
KS
Piston rod-Ø
ⁿ/ₐ
KA
Piston rod male thread
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
N
[mm]
O
ⁿ/ₐ
P
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Z
[mm]
10.DMD.32025
10.DMD.32025
32
25
G 1/8
12
M10x1.25
142.0
48.0
94.0
30.0
29.0
19.0
27.5
22.0
17.0
6.0
M10x1.25
M6
13.5
1/8"
5.8
6.0
6.3
46.5
32.5
12.0
10.0
3.0
30.0
10.DMD.32050
10.DMD.32050
32
50
G 1/8
12
M10x1.25
142.0
48.0
94.0
30.0
29.0
19.0
27.5
22.0
17.0
6.0
M10x1.25
M6
13.5
1/8"
5.8
6.0
6.3
46.5
32.5
12.0
10.0
3.0
30.0
10.DMD.32075
10.DMD.32075
32
75
G 1/8
12
M10x1.25
142.0
48.0
94.0
30.0
29.0
19.0
27.5
22.0
17.0
6.0
M10x1.25
M6
13.5
1/8"
5.8
6.0
6.3
46.5
32.5
12.0
10.0
3.0
30.0
10.DMD.32080
10.DMD.32080
32
80
G 1/8
12
M10x1.25
142.0
48.0
94.0
30.0
29.0
19.0
27.5
22.0
17.0
6.0
M10x1.25
M6
13.5
1/8"
5.8
6.0
6.3
46.5
32.5
12.0
10.0
3.0
30.0
10.DMD.32100
10.DMD.32100
32
100
G 1/8
12
M10x1.25
142.0
48.0
94.0
30.0
29.0
19.0
27.5
22.0
17.0
6.0
M10x1.25
M6
13.5
1/8"
5.8
6.0
6.3
46.5
32.5
12.0
10.0
3.0
30.0
10.DMD.32125
10.DMD.32125
32
125
G 1/8
12
M10x1.25
142.0
48.0
94.0
30.0
29.0
19.0
27.5
22.0
17.0
6.0
M10x1.25
M6
13.5
1/8"
5.8
6.0
6.3
46.5
32.5
12.0
10.0
3.0
30.0
10.DMD.32150
10.DMD.32150
32
150
G 1/8
12
M10x1.25
142.0
48.0
94.0
30.0
29.0
19.0
27.5
22.0
17.0
6.0
M10x1.25
M6
13.5
1/8"
5.8
6.0
6.3
46.5
32.5
12.0
10.0
3.0
30.0
10.DMD.32160
10.DMD.32160
32
160
G 1/8
12
M10x1.25
142.0
48.0
94.0
30.0
29.0
19.0
27.5
22.0
17.0
6.0
M10x1.25
M6
13.5
1/8"
5.8
6.0
6.3
46.5
32.5
12.0
10.0
3.0
30.0
10.DMD.32175
10.DMD.32175
32
175
G 1/8
12
M10x1.25
142.0
48.0
94.0
30.0
29.0
19.0
27.5
22.0
17.0
6.0
M10x1.25
M6
13.5
1/8"
5.8
6.0
6.3
46.5
32.5
12.0
10.0
3.0
30.0
10.DMD.32200
10.DMD.32200
32
200
G 1/8
12
M10x1.25
142.0
48.0
94.0
30.0
29.0
19.0
27.5
22.0
17.0
6.0
M10x1.25
M6
13.5
1/8"
5.8
6.0
6.3
46.5
32.5
12.0
10.0
3.0
30.0
10.DMD.32250
10.DMD.32250
32
250
G 1/8
12
M10x1.25
142.0
48.0
94.0
30.0
29.0
19.0
27.5
22.0
17.0
6.0
M10x1.25
M6
13.5
1/8"
5.8
6.0
6.3
46.5
32.5
12.0
10.0
3.0
30.0
10.DMD.32300
10.DMD.32300
32
300
G 1/8
12
M10x1.25
142.0
48.0
94.0
30.0
29.0
19.0
27.5
22.0
17.0
6.0
M10x1.25
M6
13.5
1/8"
5.8
6.0
6.3
46.5
32.5
12.0
10.0
3.0
30.0
10.DMD.32350
10.DMD.32350
32
350
G 1/8
12
M10x1.25
142.0
48.0
94.0
30.0
29.0
19.0
27.5
22.0
17.0
6.0
M10x1.25
M6
13.5
1/8"
5.8
6.0
6.3
46.5
32.5
12.0
10.0
3.0
30.0
10.DMD.32400
10.DMD.32400
32
400
G 1/8
12
M10x1.25
142.0
48.0
94.0
30.0
29.0
19.0
27.5
22.0
17.0
6.0
M10x1.25
M6
13.5
1/8"
5.8
6.0
6.3
46.5
32.5
12.0
10.0
3.0
30.0
10.DMD.32450
10.DMD.32450
32
450
G 1/8
12
M10x1.25
142.0
48.0
94.0
30.0
29.0
19.0
27.5
22.0
17.0
6.0
M10x1.25
M6
13.5
1/8"
5.8
6.0
6.3
46.5
32.5
12.0
10.0
3.0
30.0
10.DMD.32500
10.DMD.32500
32
500
G 1/8
12
M10x1.25
142.0
48.0
94.0
30.0
29.0
19.0
27.5
22.0
17.0
6.0
M10x1.25
M6
13.5
1/8"
5.8
6.0
6.3
46.5
32.5
12.0
10.0
3.0
30.0
10.DMD.40025
10.DMD.40025
40
25
G 1/4
16
M12x1.25
159.0
54.0
105.0
35.0
33.0
21.0
32.0
24.0
17.0
7.0
M12x1.25
M6
17.5
1/4"
6.0
5.5
9.0
54.0
38.0
16.0
13.0
3.5
35.0
10.DMD.40050
10.DMD.40050
40
50
G 1/4
16
M12x1.25
159.0
54.0
105.0
35.0
33.0
21.0
32.0
24.0
17.0
7.0
M12x1.25
M6
17.5
1/4"
6.0
5.5
9.0
54.0
38.0
16.0
13.0
3.5
35.0
10.DMD.40075
10.DMD.40075
40
75
G 1/4
16
M12x1.25
159.0
54.0
105.0
35.0
33.0
21.0
32.0
24.0
17.0
7.0
M12x1.25
M6
17.5
1/4"
6.0
5.5
9.0
54.0
38.0
16.0
13.0
3.5
35.0
10.DMD.40080
10.DMD.40080
40
80
G 1/4
16
M12x1.25
159.0
54.0
105.0
35.0
33.0
21.0
32.0
24.0
17.0
7.0
M12x1.25
M6
17.5
1/4"
6.0
5.5
9.0
54.0
38.0
16.0
13.0
3.5
35.0
10.DMD.40100
10.DMD.40100
40
100
G 1/4
16
M12x1.25
159.0
54.0
105.0
35.0
33.0
21.0
32.0
24.0
17.0
7.0
M12x1.25
M6
17.5
1/4"
6.0
5.5
9.0
54.0
38.0
16.0
13.0
3.5
35.0
10.DMD.40125
10.DMD.40125
40
125
G 1/4
16
M12x1.25
159.0
54.0
105.0
35.0
33.0
21.0
32.0
24.0
17.0
7.0
M12x1.25
M6
17.5
1/4"
6.0
5.5
9.0
54.0
38.0
16.0
13.0
3.5
35.0
10.DMD.40150
10.DMD.40150
40
150
G 1/4
16
M12x1.25
159.0
54.0
105.0
35.0
33.0
21.0
32.0
24.0
17.0
7.0
M12x1.25
M6
17.5
1/4"
6.0
5.5
9.0
54.0
38.0
16.0
13.0
3.5
35.0
10.DMD.40160
10.DMD.40160
40
160
G 1/4
16
M12x1.25
159.0
54.0
105.0
35.0
33.0
21.0
32.0
24.0
17.0
7.0
M12x1.25
M6
17.5
1/4"
6.0
5.5
9.0
54.0
38.0
16.0
13.0
3.5
35.0
10.DMD.40175
10.DMD.40175
40
175
G 1/4
16
M12x1.25
159.0
54.0
105.0
35.0
33.0
21.0
32.0
24.0
17.0
7.0
M12x1.25
M6
17.5
1/4"
6.0
5.5
9.0
54.0
38.0
16.0
13.0
3.5
35.0
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성