피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
polski
slovenčina
English
Timing belt pulleys 31 AT10 for belt width 16 mm
Haberkorn
Driving elements
Timing belt pulleys, timing bars, clamping plates
Timing belt pulleys profile AT
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/timing_belt_pulleys_bars_plates/timing_belt_pulleys_profile_at/t_belt_pulleys_with_pilot_bore_bat10_31_asmtab.prj},{NB=T36188},{NAME=Timing belt pulley profile AT 31 AT10/26-2F},{DESCRIPTION=31 BAT 10 26},{CNSORDERNO=T36188},{TYPE=2F},{MAT=Al},{Z=26},{DE=80.90},{DF=87},{DM=60},{F=21},{L=31},{D=8},{N=220},{KG=0.36},{I=72.0},{PPATH=t_belt_pulleys_with_pilot_bore_bat10_asmtpl.prj},{CNSORDERNO2=61031026}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DF
Df
[mm]
DM
Dm
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
D
d
[mm]
N
n°flange
ⁿ/ₐ
KG
[kg]
T36180
Timing belt pulley profil...
31 BAT 10 15
T36180
2F
Al
15
45.90
51
32
21
31
8
211
0.12
T36181
Timing belt pulley profil...
31 BAT 10 16
T36181
2F
Al
16
49.10
54
35
21
31
8
212
0.13
T36182
Timing belt pulley profil...
31 BAT 10 18
T36182
2F
Al
18
55.45
60
40
21
31
8
214
0.17
T36183
Timing belt pulley profil...
31 BAT 10 19
T36183
2F
Al
19
58.65
66
44
21
31
8
216
0.18
T36184
Timing belt pulley profil...
31 BAT 10 20
T36184
2F
Al
20
61.80
66
46
21
31
8
216
0.21
T36185
Timing belt pulley profil...
31 BAT 10 22
T36185
2F
Al
22
68.20
75
52
21
31
8
218
0.25
T36186
Timing belt pulley profil...
31 BAT 10 24
T36186
2F
Al
24
74.55
83
58
21
31
8
219
0.29
T36187
Timing belt pulley profil...
31 BAT 10 25
T36187
2F
Al
25
77.75
83
60
21
31
8
219
0.31
T36188
Timing belt pulley profil...
31 BAT 10 26
T36188
2F
Al
26
80.90
87
60
21
31
8
220
0.36
T36189
Timing belt pulley profil...
31 BAT 10 27
T36189
2F
Al
27
84.05
91
60
21
31
8
221
0.37
T36190
Timing belt pulley profil...
31 BAT 10 28
T36190
2F
Al
28
87.25
93
60
21
31
8
222
0.40
T36191
Timing belt pulley profil...
31 BAT 10 30
T36191
2F
Al
30
93.65
97
60
21
31
8
223
0.44
T36193
Timing belt pulley profil...
31 BAT 10 32
T36193
2F
Al
32
100.00
106
65
21
31
10
224
0.49
T36195
Timing belt pulley profil...
31 BAT 10 36
T36195
2F
Al
36
112.75
119
70
21
31
10
225
0.62
T36196
Timing belt pulley profil...
31 BAT 10 40
T36196
2F
Al
40
125.45
131
80
21
31
10
226
0.77
T36197
Timing belt pulley profil...
31 BAT 10 44
T36197
2
Al
44
138.20
0
88
21
31
10
0
1.00
T36198
Timing belt pulley profil...
31 BAT 10 48
T36198
2
Al
48
150.95
0
95
21
31
16
0
1.10
T36199
Timing belt pulley profil...
31 BAT 10 60
T36199
2
Al
60
189.15
0
110
21
31
16
0
1.70
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성